2AT35AL1155.7 Y=17.85 - Producto obsoleto

Producto 2AT35AL1155.7 Y=17.85 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT35AL1155.7 Y=17.85
2AT35AL1155.7 Y=17.85

Riel perfilado, Serie T Bola Montaje, 2 Carriage, 1 Riel, 1155.7 mm Long, Size: 35 mm, X=80 mm, Y=17.85 mm


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[B]100 mm
[B1]34 mm
[B2]33 mm
[F1]9 mm
[F2]14 mm
[G]15.26 mm
[G2]11 mm
[J]40 mm
[J1]29 mm
[L1]62 mm
[M1]6.6 mm
[N]82 mm
[S1]M10 
[S2]M8 
[Y2]17.85 mm
Altura del montaje [A]48 mm
Dim. [X]80 mm
Dim. [Y]17.85 mm
Longitud1155.7 mm 
Longitud de plataforma [L]117 mm

Especificaciones

EspecificacionesValor
Ball/RollerBola 
Carriage/Rail/AssemblyMontaje 
Número de plataformas
Tamaño de riel (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Weight4.1 kg

Rendimiento

performance graphic
performance graphic
RendimientoValor
Aceleración máxima50 m/s²
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 100 km25000 N
Valor nominal de carga dinámica con una duración de la carrera de 50 km31498 N
Valor nominal de carga estática28000 N
Velocidad máxima3 m/s

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?